San - Antimicrobial
Pieds réglables bleu, Poignées de sécurité, Poignées rabattables
12 févr. 2026
Temps de lecture: minutes
Nouveaux pieds de nivellement Bleu Visually Detectable
Les nouveaux pieds de machines bleu détectable sont fabriqués à partir de matières premières conformes aux normes FDA (FDA CFR.21 et UE 10/2011) et de couleur bleue RAL 5005, répondant ainsi à la norme de couleur des machines agroalimentaires et pharmaceutiques. Grâce aux propriétés de la tige en SUPER-technopolymère, ils offrent une rigidité et une résistance mécanique élevée, ainsi qu'une résistance naturelle à la corrosion.
Le moletage spécifique sous le rebord inférieur de la base assure une excellente stabilité et une adhérence optimale, même sur des surfaces irrégulières, sans disque antidérapant.
Découvrez la gamme : Pieds VD

ESC-SFT Poignée avec interrupteur de sécurité intégré
La poignée ESC-SFT protège le personnel et les machines. Il s'agit en effet d'un capteur codé de pointe à canaux redondants, idéal pour les circuits de sécurité qui surveillent l'état des protections de machines. Associée à une logique de commande certifiée, la poignée déclenche la coupure de l'alimentation électrique de la machine en cas d'ouverture accidentelle des portes, des carters ou des capots de protection.
Voir le fonctionnement en vidéo ICI

GN 3136 Poignées rabattables
Les poignées repliables GN 3136 servent à ouvrir les tiroirs ou à soulever les caisses et les conteneurs.
Lors de son utilisation, la poignée vient se bloquer contre la partie métallique à environ 90°, puis revient à sa position initiale par gravité. Acier ou Inox vous pouvez choisir en fonction de son utilisation, tout en privilégiant l'inox pour les installations en extérieur.
Voir la gamme ? C'est ICI

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos commerciaux ? Utiliser le formulaire de contact ICI