San - Antimicrobial
Engrenages conçus pour un contact direct avec les aliments
7 juil. 2022
Temps de lecture: minutes
Roues dentées et Crémaillères
Engrenages ou roues dentées ZCL-VD
La couleur bleu vif ou bleu de sécurité RAL 5005 rend les nouvelles roues dentées facilement détectables et reconnaissables à l'œil nu. Les engrenages ZCL-VD sont idéaux pour les applications où une réduction maximale du bruit est requise. Ils fonctionneront également sans problème dans des endroits où il n'y a aucune possibilité de lubrification. De plus, le matériau à partir duquel ces produits sont fabriqués les rend résistants aux produits chimiques présents dans des environnements agressifs. La matière, conforme à la FDA permet un contact direct avec les aliments, ce qui signifie que le produit peut être utilisé dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques les plus exigeants.
La manipulation des aliments nécessite l'utilisation de composants qui seront totalement inoffensifs à leur contact. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas affecter le goût, l'odeur, la couleur ou la texture. En outre, il ne doit pas y avoir de migration incontrôlée de particules de plastique vers les aliments, ce qui est nocif pour la santé. Le matériau utilisé dans les engrenages standards de la série VD est certifié conformément à la directive européenne 10/2011 et FDA CFR.21 et ne réagit pas chimiquement avec les composés trouvés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Autres composants de la série Visually Detectable (VD)
Les nouvelles roues dentées ZCL-VD complètent la gamme d'éléments de transmission Elesa qui se compose déjà de deux familles : engrenages cylindriques ZCL (angle de pression 20°) et crémaillères ZCR (angle de pression 20°).
Grace à l’évolution des plastiques techniques et des Technopolymères, la fabrication d'engrenages cylindriques en matière plastique permet d’obtenir des résistances mécaniques élevées, avec en plus, tous les avantages des plastiques :
- Résistance à la corrosion et aux agents chimiques ;
- Haute résistance à la torsion et à la traction ;
- Réduction de bruit ;
- Faible coefficient de frottement, ce qui permet l'utilisation d'engrenages même dans des secteurs où la lubrification n'est pas recommandée voire interdite
- Possibilité de contact direct avec les aliments (nouvelle version VD)
- Travailler à hautes et basses températures
Roues dentées ZCL et crémaillères ZCR
Afin de compléter la gamme, des écrous à collerette en technopolymère autolubrifiant NSF, généralement utilisés sur les machines d’emballages, et des raccords dentés ZGD sont maintenant disponibles.