RÉSISTANCE AUX CYCLES DE SERRAGE RÉPÉTITIFS DES POIGNÉES DÉBRAYABLES EN TECHNOPOLYMÈRE

Les poignées débrayables sont normalement utilisées pour les manoeuvres de serrage répétitives. La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l’ensemble de la poignée et en particulier de l’embrayage denté par lequel l’effort de serrage appliqué au levier est transmis à l’élément fileté (douille ou tige).

En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d’utilisation les plus sévères, il résulte par exemple, que la poignée débrayable ERX.78 en technopolymère résiste sans problème à plus de 100.000 cycles de serrage, sous l’action d’une force appliquée de 490 N (voir graphique).

Le spécial technopolymère renforcé de fibre de verre permet aux poignées débrayables ELESA d’obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions normales d’utilisation.