AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
5.5 MANIABILITÉ
Par maniabilité d’un équipement, il faut entendre la possibilité de le déplacer plus ou moins facilement durant son utilisation. L’exiguïté de l’espace disponible dans certains établissements de production ou bien les parcours particulièrement sinueux à emprunter pour passer d’une unité de travail à une autre peuvent nécessiter des caractéristiques de maniabilité particulière pour faciliter les tâches de l’opérateur.
Ainsi les montures pivotantes permettent-elles la rotation de l'équipement et plus le déport de la monture est important (à savoir la distance entre l’axe de rotation de la monture et l’axe de rotation de la roue) plus la rotation est aisée. Toutefois, un déport excessif, bien que garantissant une excellente maniabilité, peut produire un phénomène oscillatoire de la monture le long de parcours rectilignes (effet Swimmy). Les montures fixes ne permettent pas la rotation de l'équipement mais garantissent la directionnalité. Il est toutefois nécessaire que les montures fixes soient montées en position parfaitement parallèle l’une par rapport à l’autre.
Dans le tableau ci-dessous, sont indiquées les solutions les plus couramment utilisées pour la disposition des roulettes.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère