Exécutions spéciales sur demande

Exécutions spéciales sur demande

  • Revêtement en téflon pour résister aux températures élevées et à la corrosion (Fig.4).
  • Joint d’étanchéité FKM pour température maximum d’exercice jusqu’à 270°C.
  • Mouvement de rotation du bras de serrage avec verrouillage en position 20°.
  • Mouvement de rotation du bras de serrage avec verrouillage en position 45°.