LES SÉRIES

 

 

RLT-U

Eléments à rouleaux

Support porte-rouleaux en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

  • RLT-U-PA: rouleaux en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
  • RLT-U-TPU: rouleaux en polyuréthane thermoplastique (TPU), dureté 92 Shore A, couleur grise.

RLT-U15

Eléments à rouleaux

Support porte-rouleaux en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

  • RLT-U15-PA: rouleaux en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
  • RLT-U15-TPU: rouleaux en polyuréthane thermoplastique (TPU), dureté 92 Shore A, couleur grise.

RLS-U

Eléments à billes

  •  Billes: technopolymère à base acétalique (POM), couleur blanche.
  • Support porte-billes: technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.

 

RLT-AL

Profilés en aluminium

Le profilé en aluminium peut contenir jusqu’à 11 éléments à rouleaux RLT-U ou éléments à billes RLS-U. Le profilé assure une résistance élevée à la courbure sous la charge et ne nécessite pas l’ajout d’autres éléments de support.

 

RLT-H

Chevilles de jonction

La cheville de jonction RLT-HJ est utilisée pour fixer solidement deux rails à rouleaux ensembles. L’embout d’extrémité RLT-HE est l’élément final des rails à rouleaux.

En plus d’être un élément esthétique, la cheville de jonction et l’embout d’extrémité représentent un élément de sécurité pour les mains de l’opérateur et pour le matériau déplacé.

RLT-CE

Guide latéral

Le guide latéral RLT-CE, sert à contenir le produit déplacé sur les rails à rouleaux. Il est assemblé par déclic sur les profilés en aluminium RLT-AL sans besoin de vis ou autres éléments de fixation. Il peut également être monté sur le rail à rouleaux déjà fixé.

RLT-B

Freins

Les freins RLT-B permettent de ralentir et/ou arrêter les colis déplacés sur les rails à rouleaux. Les freins sont assemblés par déclic sur les éléments à rouleaux RLT-U sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation.

RLT-M

Equerre et support

L’équerre et le support facilitent le montage des rails à rouleaux sur des machines et autres structures de support.

 

* Trademark application