2.2 Choix du rapport de l'indicateur

  • Portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence.

  • Comptez le nombre de rotations de l’arbre de commande pour passer de la position initiale ou de référence à la position finale ou du maximum du réglage.

  • Le numéro ainsi obtenu est le rapport recherché. Vérifiez s’il s’agit d’un rapport standard; autrement employez le rapport immédiatement supérieur.

  • Pour une utilisation du cadran au maximum, et donc pour une précision maximum de la lecture, il vaut mieux choisir le rapportn le plus proche possible du nombre de tours que le volant de manoeuvre doit accomplir pour couvrir la régulation toute entière. Ainsi, par exemple, si on a besoin de 11 tours, le rapport 12:1 est le plus convenable car on utilise 11/12 de la graduation disponible. Si on choisissait au contraire le rapport 24:1 on utiliserait seulement 11/24 de la graduation et la lecture effectuée serait moins précise.

  • Des indicateurs avec des rapports standard, pour satisfaire la plupart des exigences, sont normalement disponibles en stock.