1. GÉNÉRALITÉS

La roue est un organe mécanique qui, par rotation autour d’un axe, permet de substituer au mouvement de glissement un mouvement de roulement.

Les éléments dont la roue se compose sont les suivants:

la bande de roulement, le bandage, le corps central, le moyeu et les organes de roulement.

 

 

 

  • Bande de roulement

La bande de roulement est la surface externe de la roue, à savoir la partie en contact avec le sol. Elle peut être lisse ou bien sculptée de telle sorte que les reliefs aient pour effet d’augmenter l’adhérence au sol.

  • Bandage

Le bandage est l’anneau externe de la roue; il peut être réalisé dans différents matériaux. Le bandage est fixe, lorsqu’il est solidaire du corps central par le biais d’un adhésif ou d’un dispositif d’ancrage mécanique, ou bien emboîté, lorsqu’il est assemblé mécaniquement sur le corps.

  • Corps central

Le corps central est la partie portante de la roue qui assure la jonction du bandage au moyeu. Il peut avoir différentes formes et être réalisé dans différents matériaux; il peut être constitué d’une pièce unique ou bien de plusieurs éléments assemblés les uns aux autres.

  • Moyeu et organes de roulement

Le moyeu est la partie centrale de la roue destinée à recevoir directement l’axe ou les organes de roulement facilitant la rotation (roulements à billes, douilles, etc.). En fonction des caractéristiques techniques et des matériaux dont le bandage est constitué, il existe trois types de roue: roues en caoutchouc, roues en polyuréthane, roues monolithiques.