Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le mouvement du bras de serrage a été conçu de telle sorte qu’une fois la position de verrouillage (force de serrage FS) atteinte, une situation d’auto-entretien (force de maintien FH) est obtenue.
  • La course du bras de serrage est rapide dans l’action de serrage, mais ralentie sur la dernière partie (Fig.3); ainsi, généralement, l’installation d’un amortisseur pneumatique n’est pas nécessaire. Cependant, si les accessoires standard proposés standard proposés ne répondent pas aux besoins de l’application, une version de la pince de serrage avec amortisseur peut être fournie en exécution spéciale sur demande.


  • Le mécanisme de verrouillage est composé de deux roulements à billes qui assurent des couples de verrouillage optimaux et une usure minimale.
  • La position des trous pour la connexion avec l’air comprimé à la base du vérin empêche les tubes de connexion d’encombrer la zone de travail.
  • La position des trous de montage réalisés sur le monobloc des pinces de serrage pneumatiques a été prévue de manière à permettre une installation directement sur des trous filetés ou sur des trous passants lisses au moyen de bouchons.