San - Antimicrobial
EPR-PF-IP Poignées encastrables avec joint d'étanchéité
pour assemblage à déclic, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Joint d’étanchéité
Mousse de polyurethanne. Bonne résistance aux solutions détergentes faiblement acides ou basiques, huiles minérales et dérivés.
Résistance moyenne aux carburants, alcools et glycols, éthers.
Non résistant aux acides/bases/solvants organiques forts (cétones et solvants chlorés).
Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529.
Ergonomie et design
Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.
Caractéristiques
La présence du joint d'étanchéité assure la protection contre les gouttes d'eau et la poussière.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.
Instructions de montage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
- Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
| s | EPR.110-PF-IP | EPR.120-PF-IP | ||
| x | y | x | y | |
| 1 | 100.2 ±0.2 | 50.5 ±0.1 | 107.5 ±0.2 | 71.3 ±0.1 |
| 1.5 | 100 ±0.2 | 51.4 ±0.1 | 107.5 ±0.2 | 71.8 ±0.1 |