GCF Guides centraux linéaires

Profil plat, acier INOX, PEEK

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Profil du guide

Acier INOX AISI 304 avec revêtement en technopolymère (PEEK), couleur grise.

Support

Aluminium anodisé.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les guides centraux GCF sont généralement utilisés pour guider latéralement les paquets dans des films polyéthylène thermorétractables sur les bandes transporteuses. Le revêtement en PEEK garantit une fluidité minimale du produit. Convient aux applications à haute température.

Épaisseur minimale du revêtement : 40 μ, épaisseur maximale : 50 μ.

Fournis en barres de 1500 ou 3000 mm de longueur.

GCF - Guides centraux linéaires 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • BDG: tiges de connexion pour guides.
  • TGLF: bouchon de fermeture pour guides.
  • GGLF: connexion pour guides linéaires.
  • PGC-2: module séparateur pour le guide central.
  • MPG-P: goujon de fixation guidages.
  • MPG-V: vis avec tête marteau en acier zingué.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE