LS.VA Pieds réglables antivibratoires

Base en technopolymère, tige en acier, disque antivibratoire en PUR

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Disque antivibratoire

Caoutchouc à base de polyuréthane (PUR), couleur naturelle, dureté 50 Shore A.

Tige articulée

Acier zingué brillant, filetée avec hexagone pour réglage.

Informations générales

Caractéristiques

Ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dus à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • nuire à la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Commande

Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.

Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:

  • les codes relatifs des Bases.
  • les codes relatifs des Tiges.

Données techniques et critères pour le choix

La valeur maximale de charge statique figurant dans le tableau indique la charge statique pour une charge spécifique de 0,4 N/mm2 à laquelle peut être soumis l’antivibratoire pour obtenir l’absorption optimale des vibrations.

Le tableau reporte en outre les valeurs (l2) de déformation élastique en présence d'une charge de 0.6 N/mm² causée par d'éventuelles contraintes dynamiques

L’efficacité de l’amortissement dépend du rapport entre la fréquence de perturbation de la machine et la fréquence propre du pied antivibratoire.

La fréquence propre de la base dépend du matériau, de la géométrie et de la charge spécifique [N/mm2] à laquelle elle est soumise.

La charge spécifique s’obtient en divisant la charge appliquée par l’aire d’appui de l’antivibratoire.

Une fois la charge spécifique connue, la fréquence propre du pied est obtenue à partir du graphique de la figure 1.

L’amortissement commence lorsque le rapport entre la fréquence de perturbation de la machine et la fréquence propre du pied antivibratoire est supérieure à √2. Plus la différence entre la fréquence de perturbation de la machine et la fréquence propre du pied est grande, plus l’amortissement est important (voir figure 2).

Exemple:

  • Charge prévue sur le pied = 150 N
  • Charge spécifique LS.VA-32 = 150/239 = 0,63 N/mm2
  • Charge spécifique LS.VA-40 = 150/452 = 0,33 N/mm2
  • On choisit donc LS.VA-40, la charge spécifique de l’exemple étant inférieure à 0,4 N/mm2, qui est la valeur d’amortissement optimale.
  • Dans le graphique de la figure 1 avec charge spécifique de 0,33 N/mm2, on obtient une fréquence propre de 26 Hz (courbe LS.VA-40).
  • Dans le graphique de la figure 2, avec 26 Hz, on obtient que le pied choisi commencera à amortir des fréquences supérieures à 32 Hz.
On obtient un amortissement de 69 % pour la fréquence de la machine de 61 Hz.
On obtient un amortissement de 92 % pour la fréquence de la machine de 85 Hz.
LS.VA - Pieds réglables antivibratoires 
LS.VA - Pieds réglables antivibratoires 
Accessoires

Accessoires sur demande

Ecrou en acier zingué brillant (voir Ecrous NT.).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE