San - Antimicrobial
avec bracelet élastique, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Calotte en technopolymère, couleur noire, finition mate. Sauf pour VCT.25.
Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Exécutions standards
- VCT-B-RC: douille en laiton, trou passant fileté.
- VCT-p-RC: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.
Le bracelet élastique, placé dans la rainure du petit volant prévue à cet effet, peut tourner librement.
Accessoires sur demande
- CT-S chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX.
- GN 111 chaînettes à bille en acier INOX et laiton.
- CV-T câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX.
- GN 111.2 câbles de retenue en acier INOX.
- GN 111.4 câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX.