UTB-SST-ESD Bille de convoyage

Technopolymère conductible ESD

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Corps en technopolymère spécial conducteur, de couleur noire. Résistivité volumique <105 Ωcm, méthode d’essai DIN IEC 93, résistivité surfacique < 105 Ω, méthode d’essai DIN 53482.

Bille principale en acier INOX AISI 316.

Billes internes de support et coulissement de la bille principale en acier INOX AISI 316.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les éléments coulissants à billes UTB-SST-ESD sont particulièrement recommandés pour des applications sur des chaînes coulissantes et de transport ou en fin de chaîne de production.

Ils facilitent les mouvements linéaires et rotatifs, favorisant ainsi un coulissement maximal (voir Données Techniques).

Le polymère spécial conducteur ESD empêche l'accumulation de charges électrostatiques.

L’élément coulissant à billes UTB-SST-ESD est donc recommandé pour des applications dans des zones « ESD PROTECTED AREA » (EPA).

N’exigeant aucune lubrification avec des huiles et des graisses, la structure en technopolymère autolubrifiant est le gage d’une propreté maximale.

La bille en acier INOX est parfaite pour la manipulation de charges aux surfaces tranchantes ou pointues.

En outre, étant donné qu’il s’agit de matériaux résistants à la corrosion, il est possible de les laver, même fréquemment.

Accessoires

Accessoires sur demande

GN 509.3: anneaux de fixation en acier INOX pour permettre une insertion facile, rapide et le retrait des éléments UTB-SST-ESD.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE