HGFT-EX Voyants de niveau d'huile

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur jaune RAL 1021, finition brillante.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • HGFT-EX: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
  • HGFT/SL-EX: sans plaquette.

Conformité à la directive ATEX

Les voyants de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.

L’identification des voyants de niveau d'huile HGFT-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X

II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l’industrie de surface, à l’exception des mines.

2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé”.

G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.

D: atmosphère explosive de poussières combustibles.

Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères explosives.

h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.

X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).

Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C

La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.

Informations générales

Note

Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

Accessoires

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE