San - Antimicrobial
CFMW-AE-V0 Charnières
Technopolymère certifié auto-extinguible
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre certifié auto-extinguible UL-94 V0, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre certifié auto-extinguible UL-94 V0, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.
Kit accessoires d'assemblage (voir assemblage):
- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
Chaque KIT comprend 4 calottes de fermeture (fig. 1) et 4 coussinets (fig. 2 et fig. 3) en technopolymère.
Assemblage
La charnière CFMW-AE-V0 est prévue pour trois types d’assemblages:
- Avec vis à tête évasée M6 UNI 5933 ISO 10642 (non comprise dans la fourniture) et une calotte de fermeture, fournie avec le kit (fig.1), qui empêche l’accès aux vis.
- Avec une vis à tête cylindrique a six pans creux M6 UNI 5931 ISO 4762 (non comprise dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig.2).
- Avec un écrou hexagonal M6 UNI 5588 ISO 4032 (non compris dans la fourniture) en utilisant la douille spécifique fournie avec le kit (fig.3). Grâce à ce type d’assemblage, la charnière est complètement inviolable à tous les effets et il est impossible de l’altérer.
Caractéristiques et applications
La charnière CFMW-AE-V0 peut être utilisée dans tous les domaines dans lesquels des normes spécifiques exigent l'utilisation de matériaux qui se prêtent à la prévention des risques d'incendie.
Les différentes options d’assemblage en font un produit facile à installer sur les profilés d’aluminium les plus communs (largeur minimum 30 mm).
A la charnière CFMW-AE-V0 on peut associer la charnière avec interrupteur de sécurité intégré CFSW.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 180° (0° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
La co-planéité doit être rigoureusement vérifiée car la charnière ne doit pas être sollicitée par un angle négatif (fig.4).
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° |
| Description | Charge statique limite max Sa [N] | Charge statique limite max Sr [N] | Charge statique limite max S90 [N] |
| CFMW.70-AE-V0 | 2100 | 2800 | 1300 |
| CFMW.110-AE-V0 | 2100 | 2800 | 1300 |
La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application spécifique.