AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 114.12 Broches à billes
Acier INOX
Goujon
Acier INOX AISI 303
Dents de fixation
Acier INOX AISI 304
Ressort
Acier INOX AISI 302
Poignée en L
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire avec trous de fixation pour anneau d'accrochage.
Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C.
Bouton
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur rouge.
Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C.
Caractéristiques et applications
Les broches à billes GN 114.12 à blocage axial sont utilisées pour fixer, relier et sécuriser rapidement divers composants. Elles sont généralement utilisées comme boulons de fixation lorsqu'elles doivent être démontées et remontées fréquemment.
Les dents de fixation rectangulaires en tôle d'acier INOX maintiennent la broche à bille en position axiale dans le trou. Elles peuvent être rentrées par pression sur le bouton et, une fois relâchées, le ressort de compression les ramène en position de blocage. Les dents de fixation ne sont pas alignées avec la poignée en L.
Accessoires
Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants GN 214.3 nous vous proposons:
- chaînettes à billes GN 111;
- câbles de retention GN 111.2;
- câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Instructions d'emploi
En appuyant sur le bouton les deux dents de fixation du goujon sont relâchées et permettent au goujon d'être inséré ou extrait.