San - Antimicrobial
SFP-AF Bouchons d’échappement
Technopolymère, haute filtration, avec pare-éclaboussures
Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir RAL 9005, finition mate, symboles graphiques gravés au laser.
Raccord fileté
Technopolymère à base de polyamide (PA), avec pare-éclaboussures et hexagone de serrage, couleur noire, finition semi-mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Filtre à air
Polyester avec un degré de filtration de 3 µm (efficacité > 98 %).
Température maximale de fonctionnement en continu
100°C.
Caractéristiques
Les bouchons SFP-AF (modèle déposé) sont fabriqués avec une géométrie interne spéciale qui empêche le fluide de s'échapper à l'extérieur.
L'hexagone du raccord fileté permet d'appliquer, à l'aide d'une clé, un couple de serrage plus élevé sur le bouchon, garantissant ainsi une meilleure compression du joint.
Données techniques
On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.
Exécutions spéciales sur demande
- Couvercle noir sans symbole graphique.
- Couvercle orange.
- Couvercle orange sans symbole graphique.
- Couvercle jaune.
- Couvercle jaune sans symbole graphique.