M.843-CLEAN Poignées étriers

Technopolymère, nettoyabilité maximale

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, blanche semblable RAL 9002 (CLEAN), finition brillante.

Exécution standard

douilles en acier INOX AISI 303, trous filetés.

Informations générales

Caractéristiques

Cette poignée est particulièrement adaptée pour être produite en couleurs claires: la surface brillante permet un nettoyage parfait. En particulier M.843-CLEAN, grâce à sa couleur blanche et à sa surface avec finition brillante est particulièrement indiquée pour l’application sur les équipements médicaux, hospitaliers et sur les machines pour l’industrie alimentaire, qui requièrent pour des raisons d'hygiènes de frequents nettoyages complets. Sa forme, compacte et sans cavités, empêche le dépôt de résidus antihygiéniques.

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Les essais effectués ont démontré que ce technopolymère, grâce à son élasticité élevée, permet d'absorber sans aucun dommage des chocs voires très violents .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.