EMPC. Poignées étriers

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

Calotte

  • ECA.M: Technopolymère à base de polyamide (PA), couleurs Elecolors, finition mate.

Comprises dans la fourniture, assemblage à pression, amovibles avec un tournevis.

Egalement disponible comme accessoire vendu séparément (voir tableau ECA.M).

Exécution standard

Trous passants pour assemblage frontal ou à l’arrière au moyen de vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à six pans creux ou écrous disponibles dans le commerce.

Informations générales

Données techniques

Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.

Instructions d'emploi

Instructions de montage

Après avoir fixé la poignée, introduire les guides dans les rainures de la poignée en les enfonçant élastiquement et en les accompagnant jusqu’à ce qu’ils soient complètement engagés.

Exercer une pression finale sur la partie centrale afin de dégager intégralement la fixation de la calotte.

EMPC. - Poignées étriers 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • DS-EMPC -): entretoise en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre pour augmenter l'espace entre la poignée et le plan d'assemblage.
  • ECA.M: Calotte, couleurs Elecolors (voir tableau).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.