MSP. Poignée pour protections

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécution standard

  • MSP-B: douille en laiton, trou borgne fileté. Fixation par n.2 vis M6, pas comprises dans la fourniture.
  • MSP-AF: trous borgnes pour fixation par n.2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 5 (UNI ISO 7049) , pas comprises dans la fourniture.
Informations générales

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs; les valeurs F1, F2 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture, à l'aide d'un dispositif dynamométrique, dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE