San - Antimicrobial
MPC Poignée étriers
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Exécution standard
Trous passants pour assemblage frontal ou à l’arrière au moyen de vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à six pans creux ou écrous disponibles dans le commerce.
Données techniques
Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.