AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 425.8 Poignée escamotable encastrable
Acier ou acier INOX

Plaque d'assemblage
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, finition mate.
Trous passants pour vis M4 à tête fraisée.
Exécutions standards
- GN 425.8-CR-A: poignée en acier chromé. Dispositif d'arrêt à déclic pour le blocage de la poignée dans les deux positions.
- GN 425.8-CR-B: poignée en acier chromé. Ressort de rappel de position d'ouverture à position de repos.
- GN 425.8-NI-A: poignée en acier INOX AISI 304, finition sablée mate. Dispositif d'arrêt à déclic pour le blocage de la poignée dans les deux positions.
- GN 425.8-NI-B: poignée en acier INOX AISI 304, finition sablée mate. Ressort de rappel de position d'ouverture à position de repos.
- version SW: en couleur noire RAL 9005.
- version SR: en couleur grise RAL 9006.
Caractéristiques et applications
La poignée GN 425.8 est particulièrement indiquée quand il faut reduire au minimum l'incombrement, la plaque ayant une protrubérence de seulement 3 mm par rapport au plan d'assemblage.