San - Antimicrobial
LW.A Pieds réglables antivibratoires
Base et tige en acier
Base
Acier zingué.
Disque antivibratoire
Caoutchouc NR, dureté 80 Shore A, couleur noire, finition mate.
Plaque de nivellement
Acier zingué.
Joint d’étanchéité
OR en caoutchouc synthétique NBR.
Tige filetée
Acier zingué, fournie non assemblée.
Ecrou et rondelle
Acier zingué.
Caractéristiques
Les plots antivibratoires ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dûs à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- nuire à la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Données techniques et critères pour le choix
- Données nécessaires :
- fréquence d’excitation, c’est à dire la fréquence de la vibration de perturbation qui se vérifie lors du fonctionnement de la machine. Généralement elle est obtenue par le nombre des tours du moteur [Hz=r.p.m./60];
- la charge appliquée à chaque élément antivibratoire [N];
- le degré d’isolement désiré [%];
- la valeur de la déflexion de l'élément antivibratoire chargé [mm];
- la rigidité, c’est à dire la charge qui, si appliquée à l’élément antivibratoire, comporte une déflexion de 1.0 mm [N/mm];
- Opérations pour le choix de l'élément antivibratoire:
- en référence au diagramme pour vérifier le degré d'isolement, croisez la valeur de la fréquence d'excitation avec le degré d'isolement désiré (à chaque degré d'isolement correspond une ligne droite sur le diagramme) et tirez la déflexion qui en résulte [mm];
- divisez la charge appliquée sur l'élément antivibratoire pour la valeur de la déflexion, on obtient ainsi la rigidité nécessitée par l'élément antivibratoire;
- comparer la rigidité calculée avec les valeurs de rigidité indiquées dans le tableau et choisissez l'élément antivibratoire qui a la valeur la plus prochaine (pour défaut) à la valeur calculée.
- Vérification:
- sur la base de la charge indiquée dans le graphique, l’on déterminera la déflexion de l’élément antivibratoire choisi;
- par le diagramme en croisant la valeur de la fréquence d’excitation avec la valeur de déflexion de l’élément antivibratoire on obtient le degré d’isolement que l’élément antivibratoire choisi garantit;
- comparez la valeur obtenue avec le degré d’isolement désiré.
- Esample:
Conditions d'application sont la fréquence d’excitation = 50 Hz (3.000 r.p.m.); la charge appliquée à chaque élément de nivellement 4000 N et l'isolement désiré de 80%.
- Sur la base du diagramme, avec une fréquence d’excitation de 50 Hz et avec le degré d’isolement désiré de 80%, la déflexion qui en résulte est 0.6 mm,
- la rigidité demandée est obtenue en divisant la charge appliquée par la déflexion obtenue, c’est à dire 4000/0.6 = 6666 N/mm;
- comparez la donnée de la rigidité obtenue (6666 N/mm) avec les valeurs indiquées dans le tableau. Cette donnée est comprise entre la valeur de rigidité indiquée dans le tableau pour LW.A-120 (4000 N/mm) et LW.A-160 (9000 N/mm). On chosira l’élément antivibratoire qui a la valeur inférieure, c’est à dire LW.A-120.
Pour une vérification supplémentaire:
- le graphique indique que la déflexion du LW.A-120 (4.000 N/mm) est 1mm;
- croisant la valeur de la déflexion et la fréquence d’excitation de 50 Hz dans le diagramme on tire que le degré d’isolement obtenu est 90%.
Cette valeur est supérieure même à la valeur désirée et donc le choix a été correct.
Instructions d'assemblage
- Placez la base de l'élément antivibratoire sous la machine et insérez la tige à travers le trou (non fileté) dans le châssis de la machine (fig.1)
- Agissez sur le terminal carré de la tige afin que la plaque de nivellement soit en contact avec la machine, obtenant ainsi le nivellement désiré. Enfin bloquez avec écrou et rondelle (fig.2)