San - Antimicrobial
TSLA. Terminaux de support latéral
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standard
- TSLA-A: vis M10, écrou et rondelle en acier zingué.
- TSLA-SST: vis M10, écrou et rondelle en acier INOX AISI 304.
Caractéristiques
Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 35 Nm.