San - Antimicrobial
GN 114.3 Broches à billes
Acier INOX
Goujon
Acier INOX AISI 303.
Dents de fixation
Acier INOX AISI 304
Ressort
Acier INOX AISI 301.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire avec trous pour anneau d'accrochage.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur rouge, finition brillante.
Température d'exercice
De -20°C à +80°C.
Caractéristiques et applications
Les broches à billes en acier INOX GN 114.3 sont généralement employés pour les fixations rapides entre des éléments en usinage en particulier quand les éléments de fixation doivent être fréquemment enlevés et remis en position.
Accessoires
Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants GN 214.3 nous vous proposons:
- chaînettes à billes GN 111;
- câbles de retention GN 111.2;
- câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Exécutions spéciales sur demande
Dimensions différentes.
Instructions d'emploi
En appuyant sur le bouton les deux dents de fixation du goujon sont relâchées et permettent au goujon d'être inséré ou extrait.