San - Antimicrobial
CMM-SST Charnières
Ganter Norm GN 237Acier INOX
Matière
Acier INOX AISI 316.
Couleur
Naturelle, finition electropolie.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 316.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.