San - Antimicrobial
GN 7580 Charnières de précision
Chape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze, à utiliser en tant qu'articulation
Type de chape intérieure
- Type A: fixation tangentielle avec évidement cylindrique
- Type B: fixation tangentielle avec douilles taraudées
- Type C: fixation radiale avec évidement cylindrique
- Type D: fixation radiale avec douilles taraudées
Type de chape extérieure
- Type A: fixation tangentielle avec évidement cylindrique
- Type B: fixation tangentielle avec douilles taraudées
- Type C: fixation radiale avec évidement cylindrique
- Type D: fixation radiale avec douilles taraudées
Chape de charnière
Aluminium
Anodisé, en couleur noire ALS
Roulements à billes
Bronze
Axe de charnière
Acier INOX AISI 420
Rondelles de butée
Acier INOX AISI 302
Vis de réglage
Acier INOX AISI 303.
Avec verrouillage de filetage
Revêtement nylon intégral
Douilles taraudées
Acier INOX AISI 303.
Informations
Les charnières de précision GN 7580 permettent de faire pivoter des éléments tels que des bras oscillants, des entretoises et des plaques de serrage. Résistantes à l'usure, ces charnières de précision présentent un faible jeu radial et un jeu axial réglable.
L'association de différents types de chapes intérieures et extérieures permet de répondre aux besoins les plus divers en matière d'installation. Insérées dans les orifices de montage des surfaces à visser, les goupilles assurent un positionnement précis.
Les roulements à billes et les douilles taraudées de type B et D sont préassemblés sur les chapes de la charnière. L'axe de la charnière, les rondelles de butée et les vis de réglage sont emballés séparément.