HCK. Indicateurs de niveau d'huile

indiqué pour huiles et solutions glycolées

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Extrémités de fixation

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre en couleur noire.

Protection de base

Aluminium en couleur naturelle.

Plaquette graduée

Aluminium laqué blanc. Peut être enlevée avant l'assemblage pour tracer des lignes de niveau ou des mots.

Exécutions standards

Voir le tableau pour la configuration.

HCK. - Indicateurs de niveau d 
Informations générales

Caractéristiques et performances

Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.

Données techniques

Au cours de tests de laboratoire effectués pendant un temps relativement limité avec les liquides suivants à une température de 23°C: huile minérale type CB68 (selon ISO 3498) pour HCK, huile minérale type CB68 (selon ISO 3498) eau ou solutions contenant eau/ glycoles ( 50%) pour HCK-GL, des valeurs d'étanchéité supérieures à 35 bars ont été obtenues.

Température maximum d'exercice en continu:

  • HCK: 100°C (fonctionnement avec huile).
  • HCK-GL: 100°C (fonctionnement avec huile, eau, solutions glycoles).
  • HCK-GL-SST: 130°C (fonctionnement avec huile, eau, solutions glycoles). Au cours de tests de laboratoire on a remarqué une très bonne résistance même à la température jusqu'à 150/160°C pour nombreuses heures avec pressions de 5/6 bar.

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Voyant de niveau à colonne transparente en methylmethacrylate (PMMA) pour utilisation max 70°C.
  • Flotteur (à partir de HCK.127) couleur rouge en technopolymère à base de polyamide.
  • Flotteur (à partir de HCK.176) couleur noire en NBR avec boucle en acier inox AISI 316 pour applications spéciales, liquides visqueux, hautes températures.
  • Indicateurs avec visibilité de niveau (e) jusqu'à 1444 mm et trous de fixation avec entraxes (f) jusqu'à 1.500 mm.
  • Joints d'étanchéité en matière spéciale selon les spécificités du client.
  • Thermomètre incorporé avec capillaire en couleur rouge (à partir de HCK.127).
  • Thermomètre extérieur à cadran (Fig. 1) avec sonde en contact direct avec le fluide.
  • Vis spéciale avec robinet en laiton nickelé (Fig. 3) à monter sur l'extrémité infèrieure pour maintenance eventuelle qui permet le retrait de l'indicateur.

Accessoires sur demande (à commander séparément)

Le capteur électrique de niveau SLCK (Fig. 2, à partir de HCK.127) peut être positionné, au besoin, sur l'axe de l'indicateur avec des connecteurs à droite (DX) ou à gauche (SX), avec des contacts normalement fermés (NC) ou normalement ouverts (NO).

HCK. - Indicateurs de niveau d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE