AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Alliage de zinc, élément de serrage en acier ou acier INOX
Corps central
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur orange, rouge, gris, noir, finition mate.
Exécutions standards
- ERM-A: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
- ERM-SST: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.
- ERM-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
- ERM-SST-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.
Exécutions spéciales sur demande
- Levier dans des couleurs différentes
- Levier chromé.
- Elément de serrage avec trou lisse.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis à tête à six pans creux (après avoir desengagé le levier).