ERM. (inch sizes) Manettes indexables

Alliage de zinc, élément de serrage en acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps central

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur orange, rouge, gris, noir, finition mate.

Exécutions standards

  • ERM-A: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
  • ERM-SST: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.
  • ERM-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier.
  • ERM-SST-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 301.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Levier dans des couleurs différentes
  • Levier chromé.
  • Elément de serrage avec trou lisse.
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis à tête à six pans creux (après avoir desengagé le levier).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.