AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle
Boîtier en aluminium

Spécifications
Type L: renvoi d'angle à 90°
Boîtier
- Aluminium
- Étanche pour éviter la pénétration de la poussière
- Anodisé, couleur naturelle AN
Roues dentées coniques
- Acier, cémenté
Roulement à billes
- Acier
- Étanche (disques d'étanchéité 2RS)
Température d'exercice: de -20°C à +60°C.
Caractéristiques et applications
Les boîtiers de renvoi d'angle GN 3971 permettent de transmettre des couples élevés en dépit de leurs dimensions très compactes. !da duplicazione! Ils peuvent être utilisés pour une multitude d'applications, comme le réglage de la hauteur ou le changement de sens de rotation d'un arbre.
Grâce à leurs nombreux trous de fixation, ils peuvent être montés facilement dans n'importe quelle direction ou position. Les clés parallèles peuvent être placées dans n'importe quelle position angulaire.

Rapport de transmission i | 1 : 1 |
Jeu de torsion au niveau de l'arbre de transmission | 3° ± 0.5° |
Sens de rotation de l'arbre | N'importe lequel |
Durée de vie (estimative) | 1000 heures à pleine charge à une vitesse de rotation de 500 tr/min, |
en partant du principe que le réducteur fonctionne pendant 20 % du temps par tranches de 5 minutes | |
(1 minute de fonctionnement + 4 minutes de pause) à une température ambiante de 20 °C | |
Maintenance | Graissage permanent, sans entretien |
b1 | Couple max. en Nm | Force radiale max. en N* | Force axiale max. en N** | ||
à 100 min-1 | à 500 min-1 | à 1000 min-1 | |||
18 | 0.35 | 0.1 | 0.05 | 60 | 60 |
20 | 0.75 | 0.3 | 0.15 | 100 | 100 |
24 | 2.5 | 1 | 0.5 | 120 | 120 |
26 | 4 | 1.5 | 0.75 | 140 | 140 |
30 | 5 | 2 | 1 | 240 | 240 |
32 | 8 | 3 | 1.5 | 550 | 550 |
35 | 10 | 4 | 2 | 550 | 550 |
* À une force axiale = 0
** À une force radiale = 0
Instructions de montage
Ne pas forcer sur le boîtier ou sur les roulements pendant l'assemblage. Il est recommandé d'utiliser les trous filetés d7 de l'arbre. L'utilisation d'un coupleur approprié est recommandée pour compenser le décalage de l'arbre et les tolérances de concentricité dus au processus de fabrication, mais aussi pour amortir les vibrations et les chocs.