Capacità di cablaggio

Nel caso in cui il contatto Reed sia connesso a un carico attraverso un cavo di lunghezza elevata, la capacità statica del cavo interagirà con il contatto Reed.

Se il cavo è più lungo di 50 metri (ma ovviamente bisogna tener conto delle caratteristiche specifiche del singolo cavo) è opportuno inserire una protezione per garantire la durata del contatto Reed. In questa situazione può essere inserita una induttanza in serie al contatto Reed o una piccola resistenza (nell’ordine di 10-500 Ω).