AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
10.8 PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
PFB - Fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio.
(Rivestimento poliammidico colore blu).
La copertura con rivestimento poliammidico PFB è un processo dove un materiale plastico elastico (poliammide) è applicato su una parte di filetto, creando un’azione di bloccaggio durante il serraggio di una vite.
Il gioco esistente tra vite e madrevite e riempito dal rivestimento poliammidico, garantendo cosi un elevato grado di contatto tra le rimanenti superfici filettate non rivestite. Il rivestimento si oppone allo sbloccaggio e allo svitamento accidentale. Si possono sempre separare le parti bloccate esercitando una minima coppia di sbloccaggio.
Non è necessario attendere alcun tempo di attivazione poiché l’azione bloccante tra i filetti e istantanea.
Lo stoccaggio di elementi filettati con rivestimento poliammidico PFB ha praticamente vita illimitata.
Temperatura d’esercizio da -50°C a +90°C.
Per ordinare un articolo con rivestimento poliammidico, aggiungere la sigla PFB alla descrizione del prodotto.
Esempio:
GN 615-M8-K-PFB
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano