Forza d'attrazione

La forza d’attrazione magnetica può essere influenzata sia dalla temperatura che dalle sue variazioni e da fattori chimici (es. lavaggi con sostanze aggressive). Altri fattori che possono influenzare le forze d’attrazione indipendentemente dal tipo di materiale interessato e dalle dimensioni dei magneti, sono:

  • un gap d’aria (un traferro in materiale magneticamente non conduttivo si comporta come un gap d’aria);
  • la qualità della superficie (rugosità e forma);
  • il contenuto di materiale ferro-magnetico nell’acciaio o il suo volume.

I diagrammi e i grafi ci indicano i valori relativi all’impatto sulla forza d’attrazione magnetica in differenti condizioni meccaniche.

 

 

 

Le forze di attrazione magnetica nominali indicate nelle tabelle delle schede tecniche dei prodotti sono i valori minimi ottenuti nelle seguenti condizioni: 

  • temperatura ambiente;
  • “linea di strappo” perpendicolare nella condizione di contatto dell’intera superficie di attrazione del magnete;
  • con pezzi da lavorare in acciaio a bassa percentuale di carbonio e con uno spessore minimo di 10 mm.