Criteri di scelta


 

 

I dati in tabella si riferiscono alla movimentazione di materiali con una rigidezza tale da mantenere piana la superficie di contatto con i rulli.
In caso contrario i valori possono essere inferiori.

# RLT-U-PA
Valori di carico superiori producono una deformazione elastica tale da impedire la regolare rotazione dei rulli, che entrano in contatto con le nervature del profilo in alluminio. Al valore di carico riportato in tabella comunque non si verificano deformazioni significative permanenti del materiale.

# RLT-U-TPU
Valori di carico superiori a quelli riportati in tabella producono una deformazione tale da impedire la rotazione dei rulli, che entrano in contatto con le nervature del profilo in alluminio. Carichi superiori a 100N per singolo rullo determinano una riduzione della scorrevolezza.

# RLT-U15
Valori di carico superiori a quelli ripostati in tabella determinano una riduzione della scorrevolezza. A questi valori di carico comunque non si verificano deformazioni significative permanenti del materiale.

# RLS-U-POM
Valore del carico che limita la scorrevolezza delle sfere all’interno del relativo supporto, a bassa velocità di scorrimento. A questo valore di carico comunque non si verificano deformazioni permanenti del materiale. Per velocità di scorrimento superiori, è necessario fare riferimento al grafico a fianco.

  

 

PORTATA 

Carico concentrato in mezzeria e rulliera su due appoggi.

 

RESISTENZA AD URTO

 

 * Trademark application