AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Criterios de elección
Criterios de elección
Análisis de las pruebas estáticas para la elección del elemento antivibraciones adecuado.
Informaciones básicas requeridas:
- Carga estática aplicada en cada elemento antivibraciones (ejercida sobre cada uno de los puntos de apoyo).
- Frecuencia perturbadora que debe reducirse y porcentaje de aislamiento deseado.
Cómo escoger el elemento amortiguador antivibración:
- En cuanto al diagrama para comprobar el grado de aislamiento, debe determinarse la correspondiente deflexión estática necesaria para obtener el aislamiento deseado.
- Seleccione el producto que presente la deflexión estática necesaria ante la fuerza que se ejerza.
Ejemplo:
Debe considerarse una aplicación con las siguientes características:
- Carga estática sobre cada soporte: 1 400 N
- Frecuencia para aislar: 1.200 rpm = 20 Hz
- Aislamiento necesario: 90% a 20 Hz
Mediante el siguiente diagrama para la comprobación del grado de aislamiento, referido a los elementos antivibraciones que carecen de amortiguación, por ejemplo, AVM (en caso de amortiguación, el porcentaje de aislamiento podría variar, se aconseja contactar con el servicio técnico de Elesa), se comprueba que es necesaria una deflexión estática de al menos 7 mm para obtener un aislamiento del 90% de la frecuencia de 20 Hz.
En cuanto al gráfico que figura abajo, los productos con intersección con la línea de los 1 400 N son: AVF, AVG, AVM.
Ante una carga de 1 400 N, las deflexiones estáticas previstas son:
- AVF: aprox. 4 mm (< 7 mm) = aislamiento de aprox. 80 % a 20 Hz
- AVG: aprox. 6,5 mm (< 7 mm) = aislamiento de aprox. 88% a 20 Hz
- AVM: 13 mm (> 7 mm) = aislamiento de aprox. 95% a 20 Hz
El producto que muestra mejor aislamiento y, por lo tanto, el más idóneo es el AVM.
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
Muelles de poliuretano
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
Abrazaderas de tubo DIN 3015
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío