AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Características
Características
AVC:
- Elevada deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- Elevada amortiguación, apropiada también para máquinas con desequilibrios.
- Se pueden usar con compresión, tracción y cizallamiento.
- Ideales para aplicaciones en que sean posibles golpes y descargas.
- Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.
AVM:
- Elevada deflexión estática respecto de la altura, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- No tienen factor de amortiguación, por lo que no son apropiados para máquinas con desequilibrios.
- Se puede usar con compresión.
- Con temperaturas inferiores a +5°C es necesario usar muelle de acero INOX (modelo especial previa solicitud).
AVF:
- Cargas elevadas de dimensiones reducidas.
- Se caracterizan por una rigidez no lineal: en el primer tramo de la curva, se tiene un aislamiento de las vibraciones; el en siguiente tramo, se tiene una estabilización del sistema por posibles sobrecargas.
- Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.
- Se puede usar con compresión.
AVG:
- Buena deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- Elevado factor de amortiguación, apropiado también para máquinas con desequilibrios.
- Se puede usar con compresión y tracción.
- Alto grado de seguridad: incluso en caso de combustión de los resilientes de goma, el perno interior no se sale de la estructura y mantiene seguro el aparato suspendido.
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
Muelles de poliuretano
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
Abrazaderas de tubo DIN 3015
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío