ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die neue Reihe "Kompatible Profile" von Elesa benhaltet Elemente aus Thermoplast und Aluminium, passend zur Montage an den meist eingeführten Aluminium Profilsystemen. Diese sind im Einsatz in unterschiedlichen Maschinenbereichen, einschl. Maschinenschutz, Logistik, Elektronik und Automobilindustrie.
Das Reihe ist durch ein einfach zu erkennendes Icon zu erkennen und beihaltet Elesa Standardelemente wie: Griffe, Rstbolzen, Scharniere, Klemmverbinder und Winkel, sowie eine große Auswahl an T-Nuten zur Montage an den Profilen.
Einige Komponenten dieser neuen Elesa Reihe benötigen keine Bohrung, wie zum Beispiel der PC Paneelhalter, welcher so entwickelt wurde, dass dieser einfach und sicher im Rahmen sitzt, und Standardpaneelen von 3.1mm bis zu 8.0 mm halten kann.
Unter den Standardkomponenten für Profilsysteme befinden sich ebenso die Winkel SQT aus Thermoplast, grau, welche sich durch hohe mechanische Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und massliche Stabilität auszeichnen. Auch im Programm, aus Aluminium, schwarz, sind die Winkel für Profilsysteme SQMA und SQMF.
CFSW. mit integriertem Sicherheitsschalter (Elesa Patent). Dieses Element ist ein Sicherheitsteil, welches im Falle von ungewolltem Öffnen von Türen, Schutzvorrichtungen an Maschinen oder Sicherheitstüren an Maschinen oder Fertigungsausrüstungen automatisch die Stromversorgung unterbricht, und somit den Bediener schützt. Darüberhinaus bieten die Scharniere CFSW. einen gemäß nach IP67 Schutzart integrierten Schalter mit Drehwinkel bis zu 180°. Elesa hat erst neulich dieses Scharnier auch in der Frabe grau, RAL 7040 am Markt eingeführt, optimal passend zu den Aluminiumaufbauten. Zu guter letzt, sind die Scharniere CFG. und CFI. für Profile von 30 bis zu 60 mm in unterschiedlichen Abmessungen lieferbar.
Das Doppelscharnier CFI wird eingesetzt bei nebeneinanderliegenden Paneelen an Standardaufbauten. Auch für diese Versionen hat Elesa erst neulich die Farbe grau, RAL 7040, zusätzlich zur Farbe schwarz eingeführt.