CFG. Scharniere für Profile

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

Achse

Stahl vernickelt.

Standardausführung

Durchloch für M6 Senkschrauben

Thermoplast Zentriereinsatz  (beigestellt)

Bei Profilen mit Nuten von 6 bis 12 mm.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dieser Schaniertyp kann bei Profilen von 30 bis 60 mm verwendet werden, auch die Kombination von unterschiedlichen Dimensionen ist möglich.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 280° (-100° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien

CFG. - Scharniere für Profile 
CFG. - Scharniere für Profile 
Profil AbmessungPositionFarbe
sa
306CFG. - Scharniere für ProfileHellgrau
8CFG. - Scharniere für Profile
40÷458CFG. - Scharniere für ProfileDunkelgrau
10CFG. - Scharniere für Profile
50÷6010CFG. - Scharniere für ProfileSchwarz
12CFG. - Scharniere für Profile
Zentriereinsätze
AnbaumaßeFarbe
ll1l2
862Hellgrau
1084Dunkelgrau
12105Schwarz
CFG. - Scharniere für Profile 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFG. - Scharniere für ProfileCFG. - Scharniere für ProfileCFG. - Scharniere für Profile
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFG.30/30 SH-64402570185037103001700
CFG.30/40 SH-6320228017503490590870
CFG.30/45 SH-6240215017603520190780
CFG.30/60 SH-6280151016003190180850
CFG.40/40 SH-6320228017503490220870
CFG.40/45 SH-6240215017503490390780
CFG.40/60 SH-6280151016003190180850
CFG.45/45 SH-6240215017603520190780
CFG.45/60 SH-6240151016003190180780
CFG.60/60 SH-6280151016003190180850
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt