SQMA Winkel für Profilsysteme

Ganter Norm GN 960

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium.

Standardausführungen

  • SQMA-B-MT: Aluminium naturfarben, matt.
  • SQMA-B-SW: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
  • SQMA-B-SR: Aluminium, kunststoffbeschichter RAL 9006, silber, matt.

Abdeckkappe

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Stahl, verzinkt

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Winkel für Profilsysteme SQMA werden zur einfachen Montage in Verbindung mit Profilsystemen aus Aluminium eingesetzt (Größen 30/40/45 mm) für Schutzvorrichtungen an Maschinen und Ausrüstungen.

SQMA - Winkel für Profilsysteme 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Winkel ohne Abdeckkappe, ohne Montageset (SQMA-A).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt