ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFI. Doppelscharniere für Profile
Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.
Drehstifte
Stahl vernickelt.
Standardausführung
Durchloch für M6 Senkschrauben
Kunststoff (Thermoplast) Innenteile (beigelegt)
Bei Profilen mit Nuten von 6 bis 12 mm.
Funktionen und Anwendungen
Scharniere CFI. können zur einfacheren Montage an handelsüblichen Profilen und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst und sind sowohl für 8 als auch 10mm breite Nuten geeignet.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 260°/275° (-95° und +165°/180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.


Profil Abmessung | Position | Farbe | |
s | a | ||
30 | 6 | ![]() | Hellgrau |
8 | ![]() | ||
40÷45 | 8 | ![]() | Dunkelgrau |
10 | ![]() | ||
50÷60 | 10 | ![]() | Schwarz |
12 | ![]() |
Zentriereinsätze | |||
Anbaumaße | Farbe | ||
l | l1 | l2 | |
8 | 6 | 2 | Hellgrau |
10 | 8 | 4 | Dunkelgrau |
12 | 10 | 5 | Schwarz |

Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Beschreibung | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
CFI.30-30/30 SH-6 | 440 | 2570 | 1850 | 3710 | 300 | 1700 |
CFI.30-40/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
CFI.40-30/30 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
CFI.40-40/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
CFI.45-30/30 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
CFI.45-40/40 SH-6 | 240 | 2150 | 1750 | 3490 | 190 | 780 |
CFI.45-45/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
CFI.60-30/30 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
CFI.60-40/40 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
CFI.60-45/45 SH-6 | 240 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 780 |