SQT. Winkel für Profilsysteme

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau ähnlich RAL7046, matt.

Standardausführungen

  • SQT-A: mit zwei Langlöcher für M8 Schrauben.
  • SQT-F: mit zwei Löcher für M8 Schrauben und zentrierten Führungsschienen.
  • SQT-AF: einem Langloch und einem normalen Loch für M8 Schrauben und mit Zentrierstegen.

Im Falle der Baugruppe mit den Schrauben in den Schlitzen, empfehlen wir Schrauben Typ UNI 9327 zu verwenden.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

SQT.Verbindungswinkel werden zur einfachen Montage von Profilsystemen verwendet. Strukturen werden aus Aluminium-Profilen für Sicherheitsschutz von Maschinen und Anlagen hergestellt.

Die Form, die Abschnitte und das verwendete Material garantieren hohe mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilität und hohe Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten

Für den richtigen Einsatz, müssen die zu den Winkeln aufgebrachten Spannungen erfüllt und die Bedingungen nachstehend angegeben werden.

ArtikelnummerF [N]F•L [Nm]
SQT.40-18< 600< 25
SQT.40-25< 700< 30
SQT.43-43< 750< 35
SQT. - Winkel für Profilsysteme 
SQT. - Winkel für Profilsysteme 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Als Zubehör können Abdeckungen CO.SQT aus Kunststoff Polyester (PBT) grau, ähnlich RAL 7046, halbmatt bestellt werden (siehe Tabelle).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt