VDSC-XX Scheibenhandräder

für Stellungsanzeiger, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführung

Buchse mit Bohrung H7.

  • VDSC-GXX+I: mit drehbarem Griff I.621+x aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Buchse, Stahl brüniert.

  • VDSC-GXX-SST+I: mit drehbarem Griff I.621+x aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Buchse Edelstahl 1.4305.

  • VDSC-GXX+IR: mit Umleggriff IR.620 aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Buchse, Stahl brüniert.

  • VDSC-GXX-SST+IR: mit Umleggriff IR.620 aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Buchse Edelstahl 1.4305.

Hinweis

Wahl des Stellungsanzeigers  (separat zu bestellen)

VDSC-XX Scheibenhandräder können für Analoge und Digitale Stellungsanzeiger mit Pendelsystem verwendet werden.

Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.

Siehe auch "Einbauanleitung für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem" Form G.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Abdeckkappe CP-XX für Anwendung ohne Stellungsanzeiger.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt