ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für Stellungsanzeiger, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführung
Buchse mit Bohrung H7.
- VDSC-GXX+I: mit drehbarem Griff I.621+x aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Buchse, Stahl brüniert.
- VDSC-GXX-SST+I: mit drehbarem Griff I.621+x aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Buchse Edelstahl 1.4305.
- VDSC-GXX+IR: mit Umleggriff IR.620 aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Buchse, Stahl brüniert.
- VDSC-GXX-SST+IR: mit Umleggriff IR.620 aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Buchse Edelstahl 1.4305.
Wahl des Stellungsanzeigers (separat zu bestellen)
VDSC-XX Scheibenhandräder können für Analoge und Digitale Stellungsanzeiger mit Pendelsystem verwendet werden.
Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.
Siehe auch "Einbauanleitung für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem" Form G.