VC.308 Verriegelungen

flacher Schließriegel, Kunststoff Thermoplast Knopf mit Schloss

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Knopf

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP).

Standardausführungen

  • Schließriegel mit Frontplatte, rostfreier Edelstahl, Drehwinkel 90°.
  • Zwei Schlüssel aus Messing, vernickelt, kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
  • Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
  • Verriegelung und Gehäuse in Zamac (Zinklegierung).
  • Mutter aus Messing.
  • Druckfedern Stahl verzinkt.
  • Montagescheibe, Stahl, verzinkt, 1.2mm dick, kann mit einer dünnen Gehäusewand verschweißt werden.
  • Flacher Schließriegel, Stahl, verzinkt.
  • VC.308: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
  • VC.308-U: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
  • VC.308-M: Schloss mit 160 verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel. Jedes Schloss hat eine andere Kombination und einen eigenen Schlüssel. Bei jeder Lieferung sind 2 Master-Schlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffnen kann.
  • VC.308-SS: ohne Schloss. Kann sowohl zur Öffnung in Rechtsdrehung, als auch zur Öffnung in Linksdrehung eingesetzt werden.
VC.308-M - Schloss mit verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel 
VC.308-M - Schloss mit verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel 
VC.308-M - Schloss mit verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Mit der Verlängerung kann der Schließriegel in einem größeren Abstand, l=10 mm, angebracht werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt