ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
flacher Schließriegel, Kunststoff Thermoplast Knopf mit Schloss
Knopf
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP).
Standardausführungen
- Schließriegel mit Frontplatte, rostfreier Edelstahl, Drehwinkel 90°.
- Zwei Schlüssel aus Messing, vernickelt, kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- Verriegelung und Gehäuse in Zamac (Zinklegierung).
- Mutter aus Messing.
- Druckfedern Stahl verzinkt.
- Montagescheibe, Stahl, verzinkt, 1.2mm dick, kann mit einer dünnen Gehäusewand verschweißt werden.
- Flacher Schließriegel, Stahl, verzinkt.
- VC.308: Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- VC.308-U: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
- VC.308-M: Schloss mit 160 verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel. Jedes Schloss hat eine andere Kombination und einen eigenen Schlüssel. Bei jeder Lieferung sind 2 Master-Schlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffnen kann.
- VC.308-SS: ohne Schloss. Kann sowohl zur Öffnung in Rechtsdrehung, als auch zur Öffnung in Linksdrehung eingesetzt werden.
Zubehör auf Anfrage
Mit der Verlängerung kann der Schließriegel in einem größeren Abstand, l=10 mm, angebracht werden.