EBP-CH Griff mit Verriegelung

mit Schlüssel, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Schwenkhebel

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Schloss

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt NBR Gummi O-Ring.
  • Verriegelung Messing M22x1,5.
  • Zink-Druckguss Mutter M22x1,5
  • Zink-Druckguss Schließriegel dicke = 4 mm.
  • Zahnscheibe, Stahl verzinkt
  • selbstschneidende Schraube, Stahl, verzinkt

Schlüssel

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarzgrau, matt.

Standardausführung

Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

  • EBP-CH-T: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel.
  • EBP-CH-A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel.

Drehwinkel

90°.

EBP-CH-T - Dreikant-Steckschlüssel 
Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Der Wert F3 (siehe Tabelle) zeigt die Zugkraft des Griffs in geschlossenem Zustand.

EBP-CH-T - Dreikant-Steckschlüssel 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Bohren Sie, gemäß der mitgelieferten Vorlage, Löcher in die Tür.
  • Griff montieren
  • Den Griff anschrauben.
  • Zylinder einsetzen
  • Zylinder mittels Unterlegscheibe und Verschraubung montieren.
EBP-CH-T - Dreikant-Steckschlüssel 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt