ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchmesser 50 mm, mit Halterung, Vulkanisierter Gummi
Material
Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Halterung aus eloxiertem Aluminium.
Standardausführungen
- VVO-50-T-A: ölbeständiger Gummi.
- VVO-50-T-N: Naturkautschuk.
- VVO-50-T-S: Silikonkautschuk.
Funktionen und Anwendungen
Sie sind speziell für das Aufnehmen von dünnen Blechen oder Glasplatten konzipiert.
Der Vakuumsauger wurde vulkanisiert, um ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb und vor allem gegen Zugkräfte zu machen. Der Gummi nutzt sich somit durch Verschleiß weniger leicht ab und ist widerstandsfähiger gegen aggressive Umwelteinflüsse.
Dank der Balg-Konfiguration eignet sich der Vakuumsauger für verschiedene Oberflächen, einschließlich unebener, unregelmäßiger oder schräger Flächen. Dadurch kann er in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Handhabung von Holzplatten (Spanplatten oder Pressholz) oder Kunststofflaminaten.
Der effektive Hub des Balgs beträgt 13 mm.