VVO-50 Runde Vakuumsauger mit einem Balg

Durchmesser 50 mm, mit Halterung, Vulkanisierter Gummi

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).

Halterung aus eloxiertem Aluminium.

Standardausführungen

  • VVO-50-T-A: ölbeständiger Gummi.
  • VVO-50-T-N: Naturkautschuk.
  • VVO-50-T-S: Silikonkautschuk.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie sind speziell für das Aufnehmen von dünnen Blechen oder Glasplatten konzipiert.

Der Vakuumsauger wurde vulkanisiert, um ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb und vor allem gegen Zugkräfte zu machen. Der Gummi nutzt sich somit durch Verschleiß weniger leicht ab und ist widerstandsfähiger gegen aggressive Umwelteinflüsse.

Dank der Balg-Konfiguration eignet sich der Vakuumsauger für verschiedene Oberflächen, einschließlich unebener, unregelmäßiger oder schräger Flächen. Dadurch kann er in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Handhabung von Holzplatten (Spanplatten oder Pressholz) oder Kunststofflaminaten.

Der effektive Hub des Balgs beträgt 13 mm.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt